Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138693
MPP-5050-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=500x500mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138693
EAN
4015081354733
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
MPP-5050-CS

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht
Besondere Merkmale
  • Perforiert für Käfigmuttern M6 oder M8
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusebreite = 500 mm
Gehäusehöhe = 500 mm
Zubehör CS
Zubehör Innenausbau

cLieferprogramm

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Steel plate
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.