Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=800x1000mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Montageplatte
|
| Katalognummer |
138702
|
| EAN |
4015081354825
|
| Produkt Länge/Tiefe |
2 mm
|
| Produkthöhe |
800 mm
|
| Produktbreite |
1000 mm
|
| Produktgewicht |
15 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
MPP-80100-CS
|
| Merkmale |
Gelocht
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Gehäusebreite = 1.000 mm
Gehäusehöhe = 800 mm Zubehör CS Zubehör Innenausbau |
| Typ |
|
| Material |
Stahl
Steel plate |
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|