Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138704
Modellcode: MPP-10080-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=1000x800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138704
EAN
4015081354849
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
MPP-10080-CS

Delivery program

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Steel plate
Stahl

Additional information

Merkmale
Gelocht
Besondere Merkmale
  • Perforiert für Käfigmuttern M6 oder M8
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 1000 mm
Gehäusebreite = 800 mm
Zubehör CS
Zubehör Innenausbau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.