Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138741
SFP-172X262-CS

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Blindflanschplatte mit Dichtung, BxT=262x172mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Bodenplatte
Katalognummer
138741
EAN
4015081355211
Produkt Länge/Tiefe
172 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
262 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
SFP-172X262-CS

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
  • Ohne Öffnungen
  • Mit durchgehender Schaumstoffdichtung
Benutzt mit
Gehäusebreite = 300 mm

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
blind
Typ
Zubehör CS

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Steel plate
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Form
gerade
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
0
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
0
Oberflächenausführung
leichte Struktur
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Gewindeart
Keine
Schutzart
Sonstige
IP66

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.