Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138753
MPL-4060-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, verzinkt, für HxB=400x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138753
EAN
4015081355334
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
MPL-4060-CS

Weitere Informationen

Besondere Merkmale
  • Ohne Öffnungen, galvanisiert
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 400 mm
Gehäusebreite = 600 mm
Zubehör Innenausbau
Zubehör CS

Delivery program

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Steel plate
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.