Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138754
MPL-5040-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, verzinkt, für HxB=500x400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138754
EAN
4015081355341
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
MPL-5040-CS

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
  • Ohne Öffnungen, galvanisiert
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 500 mm
Gehäusebreite = 400 mm
Zubehör CS
Zubehör Innenausbau

cLieferprogramm

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Steel plate
Stahl
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.