Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138757
Modellcode: MPL-6050-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, verzinkt, für HxB=600x500mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138757
EAN
4015081355372
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
MPL-6050-CS

Delivery program

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl
Steel plate

Additional information

Besondere Merkmale
  • Ohne Öffnungen, galvanisiert
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusebreite = 500 mm
Gehäusehöhe = 600 mm
Zubehör CS
Zubehör Innenausbau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.