Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138764
MPL-80100-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, verzinkt, für HxB=800x1000mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138764
EAN
4015081355440
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
800 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
MPL-80100-CS

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
  • Ohne Öffnungen, galvanisiert
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusebreite = 1.000 mm
Gehäusehöhe = 800 mm

cLieferprogramm

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Steel plate
Stahl
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.