Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138772
TS1-BRA-CS

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montagebügel, schräg, für Tragschienen

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Befestigungswinkel
Katalognummer
138772
EAN
4015081355525
Produkt Länge/Tiefe
1.5 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
TS1-BRA-CS

Zusätzliche Informationen

Funktionen
zur Montage von Tragschienen in geneigter Lage
RAL-Nummer
0
Benutzt mit
Zubehör Innenausbau
Zubehör CS

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montagebügel geneigt
Farbe
Sonstiges
Ausführung
Einbausatz
Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Steel plate
Metall
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.