Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sicherungstrenner, 100A, 500V/100A, 690V/100A, NH00 Größe
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienensystem Gerät NH
|
| Katalognummer |
139533
|
| EAN |
5019586152060
|
| Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
| Produkthöhe |
160 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
|
| Modellcode |
FCFSDNH000BBC60-3
|
| Typ |
Compact-System
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Betriebsspannung |
690 V AC, 440 V DC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
750 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (gL/gG) - max. |
100 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
100 A
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
25 kA an DC (bedingt)
50 kA 50 kA bei AC (Wirkung) |
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
100 A
|
| Sicherungsstromwert bei 500 V - max. |
100 A
|
| Sicherungsstromwert bei 690 V - max. |
100 A
|
| Bemessungsfrequenz |
40 Hz – 60 Hz
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Nennleistung bei AC-23, 400 V |
40 kW
|
| Bemessungsausschaltvermögen |
80 A
100 A |
| Bemessungseinschaltvermögen bei AC-22B |
100 A
|
| Bemessungseinschaltvermögen bei DC-21B |
80 A
|
| Betriebshöhe ohne Derating - max. |
2000 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Lebensdauer, elektrisch |
300 Schaltvorgänge
|
| Betätigertyp |
Kipphebel
|
| Betätigerposition |
Vorderseite
|
| Rahmen |
NH00 (0) (max. 21 mm)
|
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Schutzart |
IP10 (Frontabdeckung geöffnet)
IP20 (Betriebsstatus) |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Sammelschienenabstand |
60 mm
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
1,5 mm² - 50 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² bis 50 mm² an Doppelprismenklemme
|
| Leitungseinführungstyp |
Sonstige
|
| Geeignet für Sicherungen |
NH00
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Lebensdauer, mechanisch |
1700 Schaltspiele
|
| Verlustleistung bei Ith DC ohne NH-SE |
1.8 W
|
| Verlustleistung bei Ith AC ohne NH-SE |
2.7 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Zulässige Verlustleistung (NH-SE) - max. |
9 W
|
| Funktionen |
Sammelschienen-Sicherungsmaterial
NH Sicherungslasttrennschalter |
| Besondere Merkmale |
Das vollständige und funktionierende Sicherungselement besteht aus dem Grundgerät, Sicherungseinheit, Passeinsatz, Schraubverschluss
|
| Geeignet für |
Sammelschienenmontage
zum Aufbau auf Sammelschienen Frontbefestigung |