Eaton Moeller® series DILM Klemmenabdeckung, für DILM185A bis DILM225A
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Klemmenabdeckung
|
| Katalognummer |
139560
|
| EAN |
4015081363384
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
112 mm
|
| Produktbreite |
126 mm
|
| Produktgewicht |
0.158 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Kataloghinweise |
Zur Bereitstellung von Klemmen mit Sammelschienen-Abdeckhaube vertikal von vorne
|
| Modellcode |
DILM225A-XHB
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Abdeckung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DILM185A-225A
Z5-… FF225A DILM185A und DILM225A |