Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, AC, verwendbar für: DILM185A, DILM225A
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
139565
|
| EAN |
4015081363438
|
| Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
92 mm
|
| Produktgewicht |
0.34 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CSA File No.: 2389068 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL UL File No.: E29096 CE CSA Class No.: 3211-04 UL 60947-4-1 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX |
| Modellcode |
DILM225A-XSP(RAC240)
|
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
190 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
190 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V