Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RDC 130: 110 - 130 V DC, DC, verwendbar für: DILM185A, DILM225A
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
139570
|
| EAN |
4015081363483
|
| Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
92 mm
|
| Produktgewicht |
0.34 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 IEC/EN 60947-4-1 UL CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 2389068 UL 60947-4-1 |
| Modellcode |
DILM225A-XSP(RDC130)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
110 V
|