Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

13SS

Eaton Crouse-Hinds series locknut, Stainless steel, 1"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series locknut
Catalog Number
13SS
UPC
662277029148
Product Length/Depth
1.86 in
Product Height
1.86 in
Product Width
0.26 in
Product Weight
0.05 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Stainless steel
Trade size
1 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.