Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

140035
XNE-8DI-24VDC-P

Eaton XNE Digitale Eingangskarte XI/ON ECO, 24 V DC, 8DI

General Specifications

Produktname
Eaton XNE Zubehör Eingangskarte
Katalognummer
140035
EAN
7640130120556
Produkt Länge/Tiefe
129.5 mm
Produkthöhe
74.5 mm
Produktbreite
13 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
IEC/EN 61000-6-2
CSA-C22.2 No. 142
UL Recognized
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 61000-6-4
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 6113-2
UL File No.: E205091
cULus
IEC/EN 61131-2
UL 508
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
Kataloghinweise
Basismodule ohne bereits eingebaute C-Verbindung
Modellcode
XNE-8DI-24VDC-P

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Anschlussart
Push-In-Federzugklemmen, Anschlusstechnik in Richtung OBEN
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.5 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Versorgungsklemme)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Funktionen
Positivschaltung

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
15 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
1,5 mA, von Versorgungsklemme
Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Produktkategorie
XNE-Slice-Modul
Typ
Ein-/Ausgabemodul
Spannungsart
Gleichstrom
Anzahl der Kanäle
8

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom
-1 - 1.5 mA (Digitaleingänge, Low-Pegel)
2 - 5 mA (Digitaleingänge, High-Pegel)
Eingangsstrom bei Signal 1
2 mA
Eingangsverzögerung
100 µs (steigende Flanke)
200 µs (fallende Flanke)
Eingangsspannung
-5–5 V (Digitaleingänge, niedriger Pegel)
11 - 30 V (Digital-Eingänge, High-Pegel)
24 V DC (Digitaleingänge)
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (digital)
0
Ausgangsstrom
0 A

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Anschlussquerschnitte

Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte
0,25 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.