Eaton XNE ECO Gateway für XI/ON I/O-System, integriert
| Produktname |
Eaton XNE-Gateway
|
| Katalognummer |
140044
|
| EAN |
7640130120600
|
| Produkt Länge/Tiefe |
129 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
33.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.136 kg
|
| Zertifikat(e) |
cULus
IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61131-2 Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1 CE IEC/EN 6113-2 IEC/EN 61000-6-4 |
| Kataloghinweise |
unterstützt bis zu 62 Disk-Module (XN, XNE)
|
| Modellcode |
XNE-GWBR-CANOPEN
|
| Kippen und Umstürzen |
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29 |
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Umweltbedingungen |
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)
|
| Adressierung |
Adresseinstellung über DIP-Schalter
Adressbereich: 1 - 63 dezimal |
| Busabschluss |
Über DIP-Schalter, Vernetzung
|
| Anschlussart |
Push-In-Federzugklemmen, Feldbus
Federzugklemmen, Feldbus/Versorgungsspannung) Push-In-Federzugklemmen, Anschlusstechnik in Richtung OBEN |
| Datenübtrag.rate |
800 kBit/s
50 kBit/s 500 kBit/s, Vernetzung 800 kBit/s, Vernetzung 125 kBit/s, Vernetzung 250 kBit/s 10 kBit/s, Vernetzung 1000 kBit/s, Vernetzung 1000 kBit/s 20 kBit/s Einstellung über DIP-Schalter oder automatisch 50 kBit/s, Vernetzung 250 kBit/s, Vernetzung 500 kBit/s 125 kBit/s |
| Feldspannung |
24 V DC (UL)
|
| Schnittstellen |
PS/2-Buchse (Service-Schnittstelle)
CANopen®, Feldbusanbindung |
| Protokoll |
CANopen®
CAN Andere Bussysteme |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
6 W
|
| Versorgungsspannung |
4,7 - 5,3 V DC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 V
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
18 V
|
| Luftentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
|
| Kontaktentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
| Elektromagnetische Felder |
Nach IEC/EN 61100-4-2
|
| Störaussendung |
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3) |
| Einströmung |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
| Spannungseinbrüche |
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)
|
| Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
|
| Ausstattung: |
Bus-Refresh-Modul
Potentialtrennung |
| Zubehör |
1 x Endwinkel XN-ABPL und 2 x Endplatte XN-WEW-32/2-SW im Lieferumfang enthalten.
|
| Zulässiger Bereich |
18 - 30 V DC, Vernetzung
|
| Konfiguration |
Maximaler Stationsausbau: 62 Karten (XN, XNE) in Scheibenbauweise oder max. Länge der Station: 1 m
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Restwelligkeit |
Entspricht EN 61131-2
|
| Typ |
|
| Spannungsart |
DC
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Über Optokoppler: ja
|
| Lehrdorn |
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
8 mm
|
| Anschlussquerschnitte |
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen
0,25 - 1,5 mm², eindrähtig 0,25 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse 0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen |