Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

140076
Modellcode: XN-P4T-SBBC

Eaton XN Basismodul Unterlegscheibe XI/ON, für Einspeisung, Zugfeder, 4 Anschlussebenen

General Specifications

Produktname
Eaton XN Rack
Katalognummer
140076
EAN
7640130120990
Produkt Länge/Tiefe
128.9 mm
Produkthöhe
49.9 mm
Produktbreite
12.6 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL Listed
IEC/EN 61000-6-2
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 6113-2
CE
UL File No.: E205091
CSA-C22.2 No. 142
CE, cUL
UL Recognized
UL 508
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61131-2
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61000-6-4
Kataloghinweise
Basismodul für die Gateway-Versorgung (mit XN‑BR-24V DC-D)
Modellcode
XN-P4T-SBBC

Ambient conditions, mechanical

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Communication

Anschlusstechnik
Vier Stufen
Anschlussart
Federkraft-/Schraubklemme, Anschlusstechnik in TOP-Richtung
Anzahl der Steckplätze
1

Design verification

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
Luft-/Kontakt-Entladung nach IEC/EN 61000-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Features & Functions

Farbe
Grau
Ausstattung:
Steckbare Module, zentrale Module
Steckbare Module, sonstiges
Stromversorgung

General information

Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Anzahl der Anschlussebenen
4
Typ
XI/ON Basismodul in Scheibenausführung
Benutzt mit
XN-PF-120/230VAC-D
XN-BR-24VDC-D
XN-PF-24VDC-D
Spannungsart
Gleichstrom

Input/Output

Eingangsstrom bei AC - max.
0 A
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max.
0 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min.
0 V
Eingangsspannung bei DC - max.
0 V
Eingangs Spannung bei DC - min.
0 V
Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max.
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz - max.
0 V
Ausgangsspannung bei DC - max.
0 V
Ausgangsspannung bei DC - min.
0 V

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Terminal capacities

Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte
0,5 - 2,5 mm², eindrähtig, H07V-U
0,5 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,5 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,5 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
Anschlussklemmen
Federzug

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.