Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140141

Eaton XN Digitales Ausgangsblockmodul XI/ON, 24 V DC, 16DO, 0,5A, pulsschaltend

General Specifications

Produktname
Eaton XN Ausgangsblockmodul
Katalognummer
140141
EAN
7640130120020
Produkt Länge/Tiefe
100.8 mm
Produkthöhe
55.4 mm
Produktbreite
74.1 mm
Produktgewicht
0.103 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 6113-2
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61131-2
CE
cULus
UL File No.: E205091
IEC/EN 61000-6-2
CSA-C22.2 No. 142
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
Certified by UL for use in Canada
UL 508
IEC/EN 61000-6-4
UL Recognized
Modellcode
XN-16DO-24VDC-0.5A-P

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Schnittstellen
Abschlusswiderstand: > 48 Ω
Anzahl Bytes
4 Diagnosebytes
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
4 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Versorgungsklemme)
Kurzschlussschutz
Kurzschlussfest, Kurzschlussfestigkeit, Digitalausgänge
Kurzschlussauslöser
automatisch, Ii, Reset nachdem Kurzschluss behoben wurde , Digitalausgänge
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ausstattung:
Anschließbare Sensoren für Lampenlasten
Anschließbare Sensoren für induktive Lasten
Anschließbare Sensoren für ohmsche Lasten
Funktionen
Positivschaltung
Diagnosefunktion
Kurzschlussschutz, Verfügbare Ausgänge

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
120 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
30 mA, von Versorgungsklemme
Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Produktkategorie
XN Block-Modul
Geeignet für
Basismodule mit C-Verbindung: 2-Leiter/3-Leiter
Schaltfrequenz
100 Hz, bei ohmscher Last RLO < 1 kΩ, Digitalausgänge
100 Hz, bei ohmscher Last, Digitalausgänge
Typ
XI/ON I/O-Modul
Benutzt mit
XN-B3S-SBC
XN-B3T-SBC
Spannungsart
DC
Anzahl der Kanäle
16

Eingang / Ausgang

Verzögerungszeit
100 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von Low- auf High-Pegel
100 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von High- auf Low-Pegel
Eingangsstrom bei Signal 1
0 mA
Eingangsspannung
Min. L+ 1 V (Digitaleingänge, High-Pegel)
Lampenlast
≤ 3 W (bei RLL)
Bürdenwiderstand
1,2 h (induktive Last)
≥ 48 Ω
Anzahl Eingänge (digital)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
16
Ausgang
16 Digitalausgänge (24 V DC, 0,5 A)
Ausgangsstrom
8 A, Modul-Gesamtstrom, Digitalausgänge
< 0.6 A (High-Pegel, zulässiger Bereich)
0,5 A
Ausgangsspannung
23 V DC (Digitalausgänge)
Nutzungsfaktor
100%

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.