Eaton XN Analoge Eingangskarte XI/ON, 24 V DC, 2AI (-10/0 bis +10V)
| Produktname |
Eaton XN Zubehör Eingangskarte
|
| Katalognummer |
140145
|
| EAN |
7640130120136
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55.4 mm
|
| Produkthöhe |
74.1 mm
|
| Produktbreite |
12.6 mm
|
| Produktgewicht |
0.033 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 142
UL 508 Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61000-6-2 cULus UL Recognized CE CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 IEC/EN 61131-2 UL File No.: E205091 IEC/EN 6113-2 IEC/EN 61000-6-4 |
| Modellcode |
XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)
|
| Kippen und Umstürzen |
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
|
| Schockfestigkeit |
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Umweltbedingungen |
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)
|
| Anzahl Bytes |
2 Parameterbytes
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Versorgungsklemme)
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Luftentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
|
| Kontaktentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
| Elektromagnetische Felder |
Nach IEC/EN 61100-4-2
|
| Störaussendung |
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3) |
| Einströmung |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
| Spannungseinbrüche |
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraube/Federzuganschluss
|
| Merkmale |
Analogausgänge konfigurierbar
Messprinzip: Delta-Sigma Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich Eingang, Spannung Eingangssignal, konfigurierbar Analogeingänge konfigurierbar |
| Funktionen |
Diagnosefunktion
|
| Stromverbrauch |
35 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
12 mA, von Versorgungsklemme |
| Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
| Grenzfrequenz |
< 50 Hz (- 3 db)
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Produktkategorie |
XN Slice-Modul
|
| Wiederholgenauigkeit |
0.09 % (Abweichung)
|
| Auflösung |
16 Bit (Auflösung des A/D-Wandlers)
|
| Geeignet für |
Basismodule ohne C-Verbindung: 2-/3-Leiter
Basismodule ohne C-Verbindung, für Geberversorgung: 4-Leiter |
| Typ |
XI/ON I/O-Modul
|
| Benutzt mit |
XN-S3S-SBB
XN-S3T-SBB XN-S4S-SBBS XN-S4T-SBBS |
| Spannungsart |
DC
|
| Anzahl der Kanäle |
2
|
| Eingang |
≤ 250 mA, Verbunden mit L+ und L- der Versorgung, nicht kurzschlussgeschützt (Geberversorgung, Analogeingänge)
|
| Eingangsimpedanz |
≥ 98,5 kΩ
|
| Eingangsspannung |
Max. 35 V DC (Dauer)
-10/0 - 10 V DC (Analoge Eingangsmodule) |
| Messwertdarstellung |
16-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen
12-Bit Vollbereich linksbündig |
| Messgrößen |
Spannung
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Zeitzyklus |
0,1 % Offset Fehler
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Über Optokoppler: ja
|