Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140146
XN-2AO-I(0/4...20MA)

Eaton XN Analoges Ausgangsmodul XI/ON, 24 V DC, 2AO (0/4-20mA)

General Specifications

Produktname
Eaton XN Ausgangsmodul
Katalognummer
140146
EAN
7640130120143
Produkt Länge/Tiefe
55.4 mm
Produkthöhe
74.1 mm
Produktbreite
12.6 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 6113-2
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
cULus
CSA-C22.2 No. 142
UL File No.: E205091
CE
IEC/EN 61000-6-2
UL 508
UL Recognized
IEC/EN 61131-2
UL report applies to both US and Canada
Modellcode
XN-2AO-I(0/4...20MA)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Anzahl Bytes
3 Parameterbytes (pro Kanal)
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
1 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Versorgungsklemme)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Ausgangssignal konfigurierbar
Ausgang, Strom
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Analogausgänge konfigurierbar

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
40 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
50 mA, von Versorgungsklemme
Schutzart
IP20
NEMA 1
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Produktkategorie
XN Slice-Modul
Spannungsart
DC
Anzahl der Kanäle
2

Eingang / Ausgang

Frequenz
200 Hz (Transfer)
Bürdenwiderstand
< 450 Ω
< 0,001 h (induktive Last)
Messwertdarstellung
12-Bit Vollbereich linksbündig
16-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen
Messgrößen
Strom
Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Ausgang
2 Analogausgänge
Ausgangsstrom
0/4 - 20 mA
Einstellzeit
2 ms, induktive Last, Analoge Ausgangsmodule
0,5 ms, kapazitive Last, Analoge Ausgangsmodule
2 ms, ohmsche Last, Analoge Ausgangsmodule

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.