Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140147
XN-32DI-24VDC-P

Eaton XN-322 Digitales Eingangsblockmodul XI/ON, 24 V DC, 32DI, pulsschaltend

General Specifications

Produktname
Eaton XN Eingangsblockmodul
Katalognummer
140147
EAN
7640130120266
Produkt Länge/Tiefe
100.8 mm
Produkthöhe
55.4 mm
Produktbreite
74.1 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 6113-2
UL 508
IEC/EN 61000-6-4
UL Recognized
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
cULus
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61000-6-2
CE
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
CSA-C22.2 No. 142
UL File No.: E205091
Modellcode
XN-32DI-24VDC-P

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.2 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Versorgungsklemme)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Funktionen
Positivschaltung

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
30 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
30 mA, von Versorgungsklemme
Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Produktkategorie
XN Block-Modul
Geeignet für
Basismodule ohne C-Verbindung: 2-/3-Leiter
Typ
Ein-/Ausgabemodul
Benutzt mit
XN-B6T-SBBSBB
XN-B6S-SBBSBB
Spannungsart
Gleichstrom
Anzahl der Kanäle
32

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom
2 - 10 mA (Digitaleingänge, High-Pegel)
0 - 1.5 mA (Digitaleingänge, Low-Pegel)
Eingangsstrom bei Signal 1
2 mA
Eingangsverzögerung
200 µs (fallende Flanke)
200 µs (steigende Flanke)
Eingangsspannung
15 - 30 V (Digital-Eingänge, High-Pegel)
24 V DC (Digitaleingänge)
-30–5 V (Digitaleingänge, niedriger Pegel)
Anzahl Eingänge (digital)
32
Anzahl Ausgänge (digital)
0
Ausgangsstrom
0 A

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.