Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140150

Eaton XN Digitales Ausgangsmodul XI/ON, 120/230VAC, 2DO, 0,5A

General Specifications

Produktname
Eaton XN Ausgangsmodul
Katalognummer
140150
EAN
7640130120198
Produkt Länge/Tiefe
55.4 mm
Produkthöhe
74.1 mm
Produktbreite
12.6 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
UL 508
IEC/EN 61000-6-4
Certified by UL for use in Canada
cULus
UL Recognized
CE
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-2
UL File No.: E205091
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
CSA-C22.2 No. 142
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 6113-2
Kataloghinweise
8 (1 Periode bei 60 Hz)
Modellcode
XN-2DO-120/230VAC-0.5A

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Schnittstellen
Abschlusswiderstand: 240–6.000 Ω (bei 120 V AC)
Abschlusswiderstand: 460–11.500 Ω (bei 230 V AC)
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
1 W
Bemessungsbetriebsspannung
120/230 V AC bei 45-64 Hz (Versorgungsklemme)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
253 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
102 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
0 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
0 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ausstattung:
Anschließbare Sensoren für induktive Lasten
Anschließbare Sensoren für Lampenlasten
Anschließbare Sensoren für ohmsche Lasten

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
35 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Produktkategorie
XN Slice-Modul
Geeignet für
Basismodule mit C-Verbindung: 2-Leiter/3-Leiter
Basismodule mit C-Verbindung: 4-Leiter
Typ
XI/ON I/O-Modul
Benutzt mit
XN-S3T-SBC
XN-S3S-SBC
XN-S4S-SBCS
XN-S4T-SBCS
Spannungsart
Wechselstrom
Anzahl der Kanäle
2

Eingang / Ausgang

Verzögerungszeit
T/2 +1 ms, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von Low- auf High-Pegel
300, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von High- auf Low-Pegel
Eingangsstrom bei Signal 1
0 mA
Eingangsspannung
> U Low-Pegel - 2 V (Digitaleingänge, High-Pegel)
Anzahl Eingänge (digital)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Ausgang
2 Digitalausgänge (120/230 V AC, 0,5 A)
Ausgangsstrom
1 A, Modul-Gesamtstrom, Digitalausgänge
0,5 A
0,02 - 0,5 A (High-Pegel, zulässiger Bereich)
< 1.5 mA (Low-Pegel)
Ausgangsspannung
> U Low-Pegel - 2 V (Nullpunkt Schaltung Triac)
Nutzungsfaktor
100%
100 % (Derating beachten)

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.