Eaton XN Analoge Eingangskarte XI/ON, 24 V DC, 4AI (-10/0-+10V, 0/4-20mA)
| Produktname |
Eaton XN Zubehör Eingangskarte
|
| Katalognummer |
140158
|
| EAN |
7640130120280
|
| Produkt Länge/Tiefe |
74.1 mm
|
| Produkthöhe |
55.4 mm
|
| Produktbreite |
12.6 mm
|
| Produktgewicht |
0.034 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 6113-2 UL File No.: E205091 IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 UL Recognized IEC/EN 61000-6-4 CSA-C22.2 No. 142 UL 508 Certified by UL for use in Canada cULus IEC/EN 61000-6-2 |
| Modellcode |
XN-4AI-U/I
|
| Kippen und Umstürzen |
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
|
| Schockfestigkeit |
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Umweltbedingungen |
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Versorgungsklemme)
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Luftentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
|
| Kontaktentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
| Elektromagnetische Felder |
Nach IEC/EN 61100-4-2
|
| Störaussendung |
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3) |
| Einströmung |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
| Spannungseinbrüche |
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraube/Federzuganschluss
|
| Merkmale |
Eingangssignal, konfigurierbar
Eingang, Strom Eingang, Spannung Messprinzip: Delta-Sigma Analogausgänge konfigurierbar Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich Analogeingänge konfigurierbar |
| Funktionen |
Diagnosefunktion
|
| Stromverbrauch |
20 mA, von Versorgungsklemme
50 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule |
| Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
| Grenzfrequenz |
20 Hz (- 3 db)
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Produktkategorie |
XN Slice-Modul
|
| Wiederholgenauigkeit |
0.09 % (Abweichung)
|
| Auflösung |
16 Bit (Auflösung des A/D-Wandlers)
|
| Geeignet für |
Basismodule ohne C-Verbindung: 2-Leiter/3-Leiter
|
| Typ |
XI/ON I/O-Modul
|
| Benutzt mit |
XN-S6S-SBCSBC
XN-S6T-SBCSBC |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Anzahl der Kanäle |
4
|
| Eingangsstrom |
0/4 - 20 mA (Analog-Eingang)
50 mA (Analog-Eingang) |
| Eingangsimpedanz |
< 62 kΩ
> 98,5 kΩ |
| Eingangsspannung |
-10/0 - 10 V DC (Analoge Eingangsmodule)
Max. 35 V DC (Dauer) |
| Linearität |
0.05 %
|
| Messwertdarstellung |
16-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen
12-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen, linksbündig |
| Messgrößen |
Strom
Spannung |
| Anzahl Eingänge (analog) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Zeitzyklus |
0,1 % Offset Fehler
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Über Optokoppler: ja
|