Eaton XI/ON Endhalterung
| Produktname |
Eaton XI/ON Zubehör Endhalterung
|
| Katalognummer |
140238
|
| EAN |
4015081998647
|
| Produkt Länge/Tiefe |
320 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
170 mm
|
| Produktgewicht |
0.011 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
WEW-35/2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verriegelung
|
| Schutzart |
IP20
|