Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140385
LIC-GALILEO-OPEN-PC

Eaton LIC Lizenz Galileo Open für PC

General Specifications

Produktname
Eaton LIC Zubehör Lizenz
Katalognummer
140385
EAN
7640130110335
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
162 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
LIC-GALILEO-OPEN-PC

Allgemeine Informationen

Merkmale
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7
Sprachumschaltung möglich
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich
Alarm-Management
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x
Onlineprojektierung möglich
Ausstattung:
Programmierschnittstellen
OPC-Schnittstelle, Server
OPC-Schnittstelle, Client
Andere Skriptsprache
Software
Die Laufzeitsystemsoftware ist Bestandteil der Entwicklungssoftware GALILEO
GALILEO OPEN
Für kontinuierlichen, uneingeschränkten Betrieb der GALILEO-Laufzeitsysteme auf einem Standard-PC.
Geeignet für
Web-Clients
Betriebssystem Windows 8
Betriebssystem Windows 10

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.