Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse Kabelrangiersockel, H x B x T=200 x 600 x 250 mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Sockel
|
| Katalognummer |
140472
|
| EAN |
4015081372553
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
PLI-6/250-200-CS
|
| Typ |
Zubehör CS
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelrangiersockel
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet in Farbe RAL 7035, hellgrau
|
| Material |
Steel plate
Stahl |
| Lastkapazität - max. |
275 kg
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
250 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Kabelrangierung
|
| Benutzt mit |
Gehäusetiefe = 250 mm
Gehäusebreite = 600 mm |