Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140477
Modellcode: PLI-12/250-200-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse Kabelrangiersockel, H x B x T=200 x 1200 x 250 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Sockel
Katalognummer
140477
EAN
4015081372607
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
1200 mm
Produktgewicht
11 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PLI-12/250-200-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Sockel komplett
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelrangiersockel
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet in Farbe RAL 7035, hellgrau
Material
Steel plate
Stahl
Lastkapazität - max.
390 kg
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Vorder- und Seitenwände abnehmbar
  • inkl. Befestigungsmaterial
Geeignet für
Kabelrangierung
Benutzt mit
Gehäusebreite = 1200 mm
Gehäusetiefe = 250 mm

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.