Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140482
DT-3030-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=300x300mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140482
EAN
4015081372652
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
DT-3030-CS

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Sichttüren
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 300 mm
Gehäusebreite = 300 mm

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zubehör CS

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rahmen: Stahlblech
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Oberflächenausführung
Rahmen: pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP66
NEMA 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.