Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140484
Modellcode: DT-4030-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=400x300mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140484
EAN
4015081372676
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
DT-4030-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Anschlagtür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Rahmen: pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Material
Rahmen: Stahlblech
Stahl
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Schutzart
IP66
NEMA 12

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Sichttüren
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusebreite = 300 mm
Gehäusehöhe = 400 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.