Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=500x400mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Tür
|
| Katalognummer |
140487
|
| EAN |
4015081372706
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
1.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
DT-5040-CS
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Gehäusebreite = 400 mm
Gehäusehöhe = 500 mm |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Türen
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zubehör CS
|
| Material |
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Stahl Rahmen: Stahlblech |
| Oberflächenausführung |
Rahmen: pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP66
NEMA 12 |