Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=600x400mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Tür
|
| Katalognummer |
140489
|
| EAN |
4015081372720
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
600 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
DT-6040-CS
|
| Typ |
Zubehör CS
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Türen
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
Rahmen: pulverbeschichtet |
| Material |
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Rahmen: Stahlblech Stahl |
| Schutzart |
IP66
NEMA 12 |
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Gehäusehöhe = 600 mm
Gehäusebreite = 400 mm |