Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140491
DT-6060-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=600x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140491
EAN
4015081372744
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
2.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
DT-6060-CS

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Sichttüren
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 600 mm
Gehäusebreite = 600 mm

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zubehör CS

Technische daten - mechanisch

Material
Rahmen: Stahlblech
Stahl
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Oberflächenausführung
Rahmen: pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP66
NEMA 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.