Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140494
DT-8040-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=800x400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140494
EAN
4015081372775
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
800 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
DT-8040-CS

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Sichttüren
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusebreite = 400 mm
Gehäusehöhe = 800 mm

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zubehör CS

Technische daten - mechanisch

Material
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Stahl
Rahmen: Stahlblech
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Rahmen: pulverbeschichtet
Schutzart
IP66
NEMA 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.