Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140498
Modellcode: DT-10060-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=1000x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140498
EAN
4015081372812
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
DT-10060-CS

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Sichttüren
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusebreite = 600 mm
Gehäusehöhe = 1000 mm

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zubehör CS

Technical Data - Mechanical

Material
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Rahmen: Stahlblech
Stahl
Oberflächenausführung
Rahmen: pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP66
NEMA 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.