Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140505
Modellcode: DS-2520-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, IP66, HxB=250x200mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Tür
Katalognummer
140505
EAN
4015081372881
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
DS-2520-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Anschlagtür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Steel plate
Schutzart
IP66
NEMA 12

Additional information

Besondere Merkmale
  • Geschlossen
  • Ohne Anschlag, ohne Riegel
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 250 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.