Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, IP66, HxB=300x400mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Tür
|
| Katalognummer |
140508
|
| EAN |
4015081372911
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
1.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
DS-3040-CS
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Gehäusehöhe = 300 mm
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Türen
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zubehör CS
|
| Material |
Stahl
Steel plate |
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP66
NEMA 12 |