Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, IP66, HxB=800x400mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Tür
|
| Katalognummer |
140519
|
| EAN |
4015081373024
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
800 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
3.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
DS-8040-CS
|
| Typ |
Zubehör CS
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Türen
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Material |
Steel plate
Stahl |
| Schutzart |
IP66
NEMA 12 |
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Gehäusehöhe = 800 mm
|