Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Verbindungskit, +Abdeckung, +Kühlkörper, 4p, /2p, Rahmen 3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungskit
|
| Katalognummer |
142271
|
| EAN |
4015081390014
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
| Produkthöhe |
154 mm
|
| Produktbreite |
112 mm
|
| Produktgewicht |
1.741 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
NZM3-4-XKV2P-K
|
| Benutzt mit |
N3-4-…-S1(-S15)-DC
|
| Stromstärkewert |
550 A (40 °C), 468 A (65 °C)
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
| Rahmen |
NZM3
|
| Geeignet für |
4-polig
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Typ |
Zubehör DC-Verbindungskit Klemme
|
| Besondere Merkmale |
Brückenbausatz mit Abdeckung IP2X und Kühlkörper
|