Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

142452
BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür mit 3-Punkt-Verschluss und Schwenkhebel, für EP, IP55 H x B = 2060 x 600+500 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
142452
EAN
4015081391837
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
2027 mm
Produktbreite
1064.5 mm
Produktgewicht
30 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.