Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143131
Modellcode: BP-U-3S-MES-600/7-ST

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kompletter Installationsverteiler aus Stahlblech, B x H = 600 x 760 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
143131
EAN
4015081398034
Produkt Länge/Tiefe
243 mm
Produkthöhe
760 mm
Produktbreite
634 mm
Produktgewicht
20 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-3S-MES-600/7-ST

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Plombierbar
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische daten - mechanisch

Einbauhöhe
727 mm
Einbaubreite
606 mm
Verschlusstyp
Sonstige
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Gehäusematerial
Stahl
Interne Tiefe
242 mm
Montageart
Einbau (Putz)
DIN-Schienen
Anzahl der Reihen
4
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Einbautiefe
240 mm
Schutzart
IP30

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
58 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
117 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.