Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143149
Modellcode: BP-U-3S-MES-800/15-ST

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Installationsverteiler Stahlblech vollständig B x H = 800 x 1560 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
143149
EAN
4015081398218
Produkt Länge/Tiefe
243 mm
Produkthöhe
1560 mm
Produktbreite
834 mm
Produktgewicht
42.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-3S-MES-800/15-ST

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Gehäusematerial
Stahl
Breite in Anzahl der modularen Abstände
35
Montageart
Einbau (Putz)
DIN-Schienen
Schutzart
IP30
Anzahl der Reihen
7
Einbautiefe
240 mm
Einbauhöhe
1527 mm
Einbaubreite
806 mm
Interne Tiefe
242 mm
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
120 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
240 W

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Plombierbar
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.