Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143232
XLST2J135D

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 105 mm lang, 75 mm blind + 30 mm gezackte Schaumstoffdichtung, IP20, für Feldbreite 1350 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143232
EAN
4015081398966
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST2J135D

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Material
Metall
Ausführung
Bodenblech

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.