Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143312
Modellcode: XLSPH11354

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 100 mm, B = 1350 mm, T = 400 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143312
EAN
4015081399765
Produkt Länge/Tiefe
1160 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
9.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSPH11354

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
1500 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Material
Stahl
Ausführung
Sockel komplett
Schlagfestigkeit
IK10

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.