Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143333
XLSD5GS2085

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür mit Glasfenster, geschlossen, IP55, Scharnier links oder rechts, HxB = 2000 x 850mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143333
EAN
4015081399970
Produkt Länge/Tiefe
1940 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
850 mm
Produktgewicht
33 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD5GS2085

Produktspezifikationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.