Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143352
Modellcode: XLB13504

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Grundrahmen für B x T = 1350 x 400 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143352
EAN
4015081400164
Produkt Länge/Tiefe
1350 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
20.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLB13504

Produktspezifikationen

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
EMV-Ausführung
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
Entspricht der Produktnorm.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Nicht anwendbar.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Nicht anwendbar.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 690 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
6 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Gilt nicht für Metallgehäuse.
Verschmutzungsgrad
3
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK10
Sonstige
Materialqualität
Sonstige
Farbe
Grau
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
4000 N
Anzahl Schlösser
0
RAL-Nummer
7035
Material
Stahl
Montageart
Wandbefestigung
Überspannungskategorie
IV
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Schutzklasse
I
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
5000 N
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
1000 N
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
825 W
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.