Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143355
XLST2J85C

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 75 mm lang, 35 mm blind + 40 mm Schaumstoffdichtung, IP20, für Feldbreite 850 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143355
EAN
4015081400195
Produkt Länge/Tiefe
760 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST2J85C

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Material
Metall
Ausführung
Bodenblech

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.