Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143363
XLST2J135B

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 110 mm lang, blind, IP20, für Feldbreite 1350 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143363
EAN
4015081400270
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST2J135B

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Material
Metall
Ausführung
Bodenblech

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.