Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143399
XLST51353

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, für BxT = 1350 x 300mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143399
EAN
4015081400638
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
185 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST51353

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.