Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143797
Modellcode: EPTV1800A-XVTL

EPTV1800A-XVTL Tragschiene vertikal

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143797
EAN
4015081403516
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
1865 mm
Produktbreite
16 mm
Produktgewicht
1.519 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EPTV1800A-XVTL

Delivery program

Ausführung
Einfachprofil
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Material
Stahl
Materialstärke
2 mm
Lochbreite
3.6 mm
Perforationstyp
3 Seiten gestanzt
Profilform
U-Profil
Schlitzbreite
9.5 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.