EPTV1200 Tragschiene vertikal
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
143845
|
| EAN |
4015081403790
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
1165 mm
|
| Produktbreite |
16 mm
|
| Produktgewicht |
0.949 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
EPTV1200
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Einfachprofil
|
| Lochbreite |
3.6 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Materialstärke |
2 mm
|
| Perforationstyp |
3 Seiten gestanzt
|
| Profilform |
U-Profil
|
| Schlitzbreite |
9.5 mm
|
| Oberflächenschutz |
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
|